设计・及制造现场用
齿轮适用的追加工
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 規格条件式・注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||
螺纹 孔角度变更 |
KC90 | 螺纹孔角度变为90度 |
|
KC90 | |||||||||||||||||||||||||
KC120 | 螺纹孔角度变为120度 |
|
KC120 | ||||||||||||||||||||||||||
螺纹孔 大小变更 |
|
TPC | 螺纹孔大小变更 |
|
TPC4 | ||||||||||||||||||||||||
台阶孔 追加工 |
DHL | 轴孔左端台阶孔追加工 |
|
DHL-Z20 -J4.0 |
|||||||||||||||||||||||||
DHR | 轴孔右端台阶孔追加工 |
|
DHR-Z20 -J40 |
||||||||||||||||||||||||||
两端 台阶 追加工 |
WDH | 轴孔两端追加工台阶孔 |
|
WDH-Q10 -R10-S5 -T5 |
|||||||||||||||||||||||||
轮殻切削 加工 |
BS | 轮殻长度指定单位:0.5mm |
|
BS6.5 | |||||||||||||||||||||||||
侧面 追加 腰孔 |
LFC | 侧面追加4个腰孔 |
|
LFC20-M3 | |||||||||||||||||||||||||
LTC | 侧面追加3个腰孔 |
|
LTC20-M3 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面 通孔 加工 |
KFC | 侧面追加4个通孔 |
|
KFC20- K3.5 |
|||||||||||||||||||||||||
KTC | 侧面追加3个通孔 |
|
KTC20- K3.5 |
||||||||||||||||||||||||||
侧面 螺纹孔 加工 |
QFC | 侧面追加4个螺纹孔 |
|
QFC25-M3 | |||||||||||||||||||||||||
QTC | 侧面3个沉孔追加工 |
|
QTC25-M3 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面 沉孔追 加工 |
ZFC | 侧面4个沉孔追加工 |
侧面沉孔追加工
|
ZFC25-U3 | |||||||||||||||||||||||||
ZTC | 侧面3个沉孔追加工 |
ZTC25-U3 |
齿条适用的追加工
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 規格条件式・注意事项 | ||||||||||||||||||||
单端面 追加 螺纹孔 |
MC | 单端面追加螺纹孔 |
圆齿条时
方齿条时
| MC5 | |||||||||||||||||
两端面 追加 螺纹孔 |
WMC | 两端面追加螺纹孔 |
圆齿条时
方齿条时
|
WMC5 |