设计・及制造现场用
直齿轮选型例(例3)
设计时必要的条件 【以动力条件设计选定】
- a)軸間距離の仮決定 ↓
- b)回転比・モジュールの仮決定 ↓
- c)従・原動側の歯数の仮決定 ↓
- d)従・原動側の回転数の仮決定 ↓
- e)残り諸元仮決定(歯幅、材質、軸径・締結パターン、トルク) ↓
- f)検証 ↓OK ※f)からa)へ戻るのはNG
- g)歯車諸元決定(商品型式の選定)
啮合齿轮主要各部名称
*: 驱动方齿轮的转速为nA、齿数为ZA、基准圆直径dA;
驱动方齿轮的转速为nB、齿数为ZB、基准圆直径dB。
有关各条件关联如图所示。
选型例
1. 轴间距 | a = 30[mm] | 暂定 |
---|---|---|
2. 转速比 | μ = 1 / 2 | 暂定 |
3. 模数 | m = 1.0 | 以选定参考资料表2和意向图为准暂定 |
4. 驱动齿轮的齿数 | ZA = 20 | ZA = 2a/m(1+1/u) = 60/1.0(1+2) = 60/3 = 20 式②、③ |
5. 被动齿轮的齿数 | ZB = 40 | ZB = 2a/m(1+u) = 60/1.0(1+1/2) = 60 × 2/3 = 40 式②、③ |
6. 驱动方转速 | nA = 100[rpm] | 暂定 |
7. 被动方转速 | nB = 50[rpm] | nB = nA × u = 100rpm × 1/2 = 50rpm 式② |
8. 齿宽 | B = 10[mm] | 以产品目录(P1189)为准,暂定齿宽10mm |
9. 材质 | S45C | 以选定参考资料表1材质一般特长为准暂定 |
10. 驱动齿轮的轴孔直径 | PA = 8[mm] | 以产品目录(P1189)为准暂定轴孔直径 |
11. 驱动齿轮的缔结方式 | 轴孔Type =键槽孔+螺纹孔 | 以选定参考资料表4或产品目录(P1189))为准暂定轴孔种类 |
12. 被动齿轮的轴孔直径 | PB = 10[mm] | 以产品目录(P1189)为准选定轴孔直径 |
13. 被动齿轮的缔结方式 | 轴孔Type =键槽孔+螺纹孔 | 以选定参考资料表4或产品目录(P1189)为准暂定轴孔种类 |
14. 驱动方加载扭距 | T = 5.0[N.m] | 暂定 |
15. 验证:强度计算的条件 | OK | 以目录为准(算出条件参照选定参考资料表6)、 小齿轮时: 50rpm时加载传递力 TB = 2T = 5.0 × 2 = 10.0 N.m 10.0 < 14.31,验证OK |
16. 歯决定各规格条件、选定产品型号 | 驱动齿轮型号: GEAKBB1.0-20-10-B-8N 被动齿轮型号: GEAKBB1.0-40-10-B-10N |
生成型号(参照产品目录P1189) |
※ 以上计算所得数据为理伦数值,实际使用时请参考实际情况。
※ 设计选型时,请参考选型技术资料 。