设计・及制造现场用
平齿轮一览
产品照 | 种类 | 用途 | 材料・热处理 | 模数 | 齿数 | 孔径 | 产品页 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磨齿 | 强度较强・耐磨性比较好 |
・S45C |
0.5 | - | - | 商品详情 | |
0.8 | - | - | |||||
1.0 | 18~100 | 6~35 | |||||
1.5 | 15~70 | 10~38 | |||||
2.0 | 15~60 | 12~45 | |||||
2.5 | 16~50 | 15~56 | |||||
3.0 | 16~40 | 16~56 | |||||
基孔型 | 米思米标准齿轮 |
・S45C |
0.5 | 15~120 | 3~12 | 商品详情 | |
0.8 | 12~50 | 4~8 | 商品详情 | ||||
1.0 | 12~120 | 6~49 | 商品详情 | ||||
1.5 | 12~120 | 6~49 | 商品详情 | ||||
2.0 | 12~100 | 8~49 | 商品详情 | ||||
2.5 | 12~80 | 8~59 | 商品详情 | ||||
3.0 | 12~70 | 8~63 | 商品详情 | ||||
齿宽・轮毂 尺寸指定 |
齿宽及轮毂尺寸可自由指定 |
・S45C |
0.5 | 20~100 | 3~25 | 商品详情 | |
0.8 | 15~50 | 5~8 | |||||
1.0 | 20~120 | 6~40 | |||||
1.5 | 16~80 | 6~40 | |||||
2.0 | 15~60 | 8~40 | |||||
2.5 | 18~50 | 8~40 | |||||
3.0 | 12~40 | 8~40 | |||||
免键直齿轮 | 配合使用轴无需加工,可简单组装 |
・S45C |
0.5 | - | - | 商品详情 | |
0.8 | - | - | |||||
1.0 | 35~120 | 8~32 | |||||
1.5 | 20~80 | 8~32 | |||||
2.0 | 15~60 | 8~32 | |||||
2.5 | 14~50 | 8~50 | |||||
3.0 | 12~40 | 8~45 | |||||
带轴承型 | 可改变回转方向的齿轮 |
・S45C |
0.5 | - | - | 商品详情 | |
0.8 | - | - | |||||
1.0 | 20~60 | 5・8・10・12 | |||||
1.5 | 15~60 | 5・8・10・12・15 | |||||
2.0 | 15~60 | 8・10・12・15・20・25 | |||||
2.5 | - | - | |||||
3.0 | - | - | |||||
树脂齿轮 | 树脂齿轮声音较小 |
・MC尼龙 |
0.5 | 15~120 | 3~9 | 商品详情 | |
0.8 | 12~120 | 4~21 | |||||
1.0 | 15~120 | 6~28 | |||||
1.5 | 15~80 | 8~38 | |||||
2.0 | 12~60 | 10~42 | |||||
2.5 | 12~50 | 10~49 | |||||
3.0 | 12~45 | 12~56 | |||||
树脂金属齿轮 | 加强轴配合的树脂齿轮 |
・MC尼龙 |
0.5 | - | - | 商品详情 | |
0.8 | - | - | |||||
1.0 | 30~75 | 8~28 | |||||
1.5 | 28~50 | 10~28 | |||||
2.0 | 20~36 | 10~28 | |||||
2.5 | 18~28 | 12~28 | |||||
3.0 | 16~24 | 12~30 |