设计・及制造现场用
直齿轮的背隙
废止规格JIS B 1703(1976)辑要
- 齿轮的背隙
- 此规格所述背隙是指、一对啮合齿轮在基准圓周上的间隙。
背隙的大小、以JIS B 1702 (直齿轮以及斜齿轮的精度)的精度等级为准如下表计算取得。
从一对齿轮的正面模数和两基准圆直径知下表取得两个最小值和最小侧膝,两个最大值和为最大背隙。
根据齿轮的使用目的的不同、背隙大小根锯精度等级的不同而对应不同值。
此规格所规定背隙为齿轮组装调整后数值、而不是运行温升以后状态的背隙值。
注 背隙为齿轮组装状态的间隙值
背隙算出数值表(旧JIS 4 级齿轮用=新JIS 8级)
単位 μm = 0.001mm
基准圆直径(mm) | 超过 6 |
超过 12 |
超过 25 |
超过 50 |
超过 100 |
超过 200 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
模数(mm) | 算出数值 | ||||||
0.5 | 最小值 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 |
最大值 | 100 | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | |
1 | 最小值 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
最大值 | 110 | 130 | 160 | 190 | 240 | 290 | |
1.5 | 最小值 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 80 |
最大值 | 120 | 140 | 170 | 210 | 250 | 310 | |
2 | 最小值 | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
最大值 | - | 160 | 190 | 220 | 260 | 320 | |
2.5 | 最小值 | - | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
最大值 | - | 170 | 200 | 230 | 280 | 330 | |
3 | 最小值 | - | - | 50 | 60 | 70 | 90 |
最大值 | - | - | 210 | 250 | 290 | 350 |
注 对于中间模数的背隙的决定,取大齿轮的模数
背隙算出数值表:(旧JIS 2级齿轮用=新JIS 6级)
単位 μm = 0.001mm
基准圆直径(mm) | 超过 6 至 12 |
超过 12 至 25 |
超过 25 至 50 |
超过 50 至 100 |
超过 100 至 200 |
超过 200 至 400 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
正面 模数(mm) |
背隙 算出数值 |
||||||
0.5 | 最小值 | 25 (30) | 30 (35) | 35 (45) | 45 (60) | 60 (70) | 70 (90) |
最大值 | 80 | 90 | 120 | 140 | 180 | 220 | |
1 | 最小值 | 25 (35) | 35 (40) | 40 (50) | 50 (60) | 60 (70) | 70 (90) |
最大值 | 90 | 100 | 130 | 150 | 190 | 230 | |
1.5 | 最小值 | 30 (40) | 35 (45) | 45 (50) | 50 (60) | 60 (80) | 80 (100) |
最大值 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 240 | |
2 | 最小值 | 40 (50) | 50 (60) | 60 (70) | 70 (80) | 80 (100) | |
最大值 | 120 | 150 | 170 | 210 | 250 | ||
2.5 | 最小值 | 45 (50) | 50 (60) | 60 (70) | 70 (90) | 80 (100) | |
最大值 | 130 | 160 | 180 | 220 | 260 | ||
3 | 最小值 | 50 (70) | 60 (80) | 70 (90) | 90 (110) | ||
最大值 | 170 | 190 | 230 | 270 |
注 对于中间模数的背隙的决定,取大齿轮的模数。()的值以齿轮告诉回转,发热量大的情况利用
背隙算出数值表(旧JIS 5级齿轮用=新JIS 9级)
単位 μm = 0.001mm
基准圆直径(mm) | 超过 6 至 12 |
超过 12 至 25 |
超过 25 至 50 |
超过 50 至 100 |
超过 100 至 200 |
超过 200 至 400 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
正面 模数(mm) |
背隙 算出数值 |
||||||
0.5 | 最小值 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 |
最大值 | 110 | 130 | 170 | 200 | 250 | 320 | |
1 | 最小值 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
最大值 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 330 | |
1.5 | 最小值 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 80 |
最大值 | 140 | 160 | 190 | 230 | 280 | 350 | |
2 | 最小值 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
最大值 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | ||
2.5 | 最小值 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
最大值 | 190 | 220 | 260 | 310 | 380 | ||
3 | 最小值 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||
最大值 | 240 | 280 | 330 | 390 |
注 对于中间模数的背隙的决定,取大齿轮的模数