设计・及制造现场用
其它类一览
产品照 | 种类 | 用途 | 材料・热处理 | 模数 | 齿数 | 孔径 | 产品页 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伞齿轮 | 直角传动用 |
・S45C |
1.0 | 20~40 | 6・8・10・12 | 商品详情 | |
1.5 | 20~36 | 10-15 | |||||
2.0 | 20~36 | 10・12~14・16~18 | |||||
2.5 | - | - | |||||
3.0 | - | - | |||||
螺纹齿轮齿 | 实现交叉轴之间垂直传动 |
・S45C |
1.0 | 13~30 | 6~25 | 商品详情 | |
1.5 | 10~30 | 8・10~33 | |||||
2.0 | 10~30 | 12~51 | |||||
2.5 | 10~30 | 12~65 | |||||
3.0 | 10~30 | 15~65 | |||||
涡轮,涡杆 | 实现交叉轴之间垂直传动,并能起到减速及实现高扭矩传动 |
・S45C/CAC502 |
0.5 | 1・2(条数) 20~50 | 5・6・8 | 商品详情 商品详情 |
|
0.8 | 1・2(条数) 20~50 | 6・8 | |||||
非接触, 磁力齿轮 |
非接触动力传动,基本不要维护 |
・磁石 |
8.0 | - | 5 | 商品详情 | |
16.0 | - | 6・8 | |||||
26.0 | - | 12・15 | |||||
35.0 | - | 15・20 | |||||
45.0 | - | 20 |