设计・及制造现场用
齿条一览
产品照 | 种类 | 用途 | 材料・热处理 | 模数 | 长度 | 产品页 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨齿型 | 高强度高耐磨性 |
・S45C(高频淬火) |
0.5 | - | 商品详情 | |
0.8 | - | |||||
1.0 | 300・500 | |||||
1.5 | 300・500 | |||||
2.0 | 500 | |||||
2.5 | 500 | |||||
3.0 | 500 | |||||
磨齿型 (孔位指定型) |
加工孔位可指定 |
・S45C(高频淬火) |
0.5 | - | 商品详情 | |
0.8 | - | |||||
1.0 | 300・500 | |||||
1.5 | 300・500 | |||||
2.0 | 500 | |||||
2.5 | 500 | |||||
3.0 | 500 | |||||
标准型 (L尺寸固定型) |
回转与直线运动之间可转换,长度自由选定 |
・S45C |
0.5 | 300 | 商品详情 | |
0.8 | 300 | |||||
1.0 | 100・300・500 | |||||
1.5 | 100・300・500 | |||||
2.0 | 100・300・500 | |||||
2.5 | 100・300・500 | |||||
3.0 | 100・300・500 | |||||
标准型 L尺寸指定型 一端面加工 |
长度指定型,单面可与其它齿条连接 |
・S45C |
0.5 | 20~280 | 商品详情 | |
0.8 | 20~280 | |||||
1.0 | 20~480・500~1980 | |||||
1.5 | 20~480・500~1980 | |||||
2.0 | 20~480・500~1980 | |||||
2.5 | 20~480・500~1980 | |||||
3.0 | 20~480・500~1980 | |||||
圆齿条 | 齿面方向方便调整 |
・S45C |
0.5 | 50~300 | 商品详情 | |
0.8 | 50~300 | |||||
1.0 | 50~500 | |||||
1.5 | 50~500 | |||||
2.0 | 50~500 | |||||
2.5 | 50~500 | |||||
3.0 | 50~500 |