设计・及制造现场用
平齿轮的精度偏差
新JIS B 1702(1998)辑要
- 单齿距偏差
- 在基准圆上相邻齿的实际齿距和公称齿距之间的差。
- 累积齿距偏差
- 在基准圆上全齿领域任意两齿之间的最大累积齿距误差。
- 齿形偏差
- 以渐开线为基准,实际的齿形和基准圆的交点取得正确的渐开线为基准,在垂直方向上齿形检查范围( 1 )内,包容正(+)方向偏差以及负(-)方向偏差的和(图1)。但是,齿形偏差说指轴直角齿形。
注(1):齿形检查范围是指,原则上和对象齿轮啮合的齿形曲线的范围。但是,齿形修正范围的齿形不考虑齿形偏差。 - 两齿面总啮合偏差
- 被检查齿轮的两齿面同时和测量齿轮两齿面接触状态时被检查齿轮完全1回时中心距的最大值和最小值的差
- 径向跳动
- 用于测量的圆球或量柱在齿槽内与基准圆接触时,径向位置的最大值与最小值之间的差。
- 齿线总偏差
- 轴直角上基准圆接线方向上测量实际齿线和理论上齿线的偏差量。
齿线总偏差是指实际齿线之间理论上齿线间的距离。
※所有的误差,以轴、孔又或轴径规定的回转中心线为基准。
精度: N8级
齿轮的容许偏差
模数 | 偏差 | 基准圆直径(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | ||
0.5 | 单齿距偏差 |
13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距偏差 |
32 | 41 | 52 | 69 | |
齿形总偏差 |
13 | 15 | 17 | 20 | |
两齿面总啮合偏差 |
30 | 37 | 46 | 60 | |
径向跳动容许值 |
25 | 32 | 42 | 55 | |
0.8 | 单齿距偏差 |
13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距偏差 |
32 | 41 | 52 | 69 | |
齿形总偏差 |
13 | 15 | 17 | 20 | |
两齿面总啮合偏差 |
33 | 40 | 49 | 63 | |
径向跳动容许值 |
25 | 32 | 42 | 55 | |
1.0 | 单齿距偏差 |
13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距偏差 |
32 | 41 | 52 | 69 | |
齿形总偏差 |
13 | 15 | 17 | 20 | |
两齿面总啮合偏差 |
35 | 42 | 52 | 65 | |
径向跳动容许值 |
25 | 32 | 42 | 55 | |
1.5 | 单齿距偏差 |
13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距偏差 |
32 | 41 | 52 | 69 | |
齿形总偏差 |
13 | 15 | 17 | 20 | |
两齿面总啮合偏差 |
38 | 45 | 55 | 68 | |
径向跳动容许值 |
25 | 32 | 42 | 55 | |
2.0 | 单齿距偏差 |
13 | 14 | 15 | 17 |
累积齿距偏差 |
32 | 41 | 52 | 69 | |
齿形总偏差 |
13 | 15 | 17 | 20 | |
两齿面总啮合偏差 |
45 | 52 | 61 | 75 | |
径向跳动容许值 |
25 | 32 | 42 | 55 | |
2.5 | 单齿距偏差 |
15 | 15 | 17 | 18 |
累积齿距偏差 |
33 | 42 | 53 | 70 | |
齿形总偏差 |
19 | 20 | 22 | 25 | |
两齿面总啮合偏差 |
45 | 52 | 61 | 75 | |
径向跳动容许值 |
27 | 34 | 43 | 56 | |
3.0 | 单齿距偏差 |
15 | 15 | 17 | 18 |
累积齿距偏差 |
33 | 42 | 53 | 70 | |
齿形总偏差 |
19 | 20 | 22 | 25 | |
两齿面总啮合偏差 |
56 | 63 | 72 | 86 | |
径向跳动容许值 |
27 | 34 | 43 | 56 |
齿线总偏差容许值
齿宽 b(mm) | 基准圆直径(mm) | |||
---|---|---|---|---|
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | |
4≦b≦10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10<b≦20 | 19 | 20 | 21 | 22 |
20<b≦40 | 22 | 23 | 24 | 25 |
精度:N6级
齿轮的偏差范围
模块 | 偏差 | 基准圆直径(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | ||
0.5 | 单齿距偏差 |
6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距偏差 |
16 | 20 | 26 | 35 | |
齿形总偏差 |
6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两齿面总啮合偏差 |
15 | 19 | 23 | 30 | |
径向跳动容许值 |
13 | 16 | 21 | 28 | |
0.8 | 单齿距偏差 |
6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距偏差 |
16 | 20 | 26 | 35 | |
齿形总偏差 |
6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两齿面总啮合偏差 |
16 | 20 | 25 | 31 | |
径向跳动容许值 |
13 | 16 | 21 | 28 | |
1.0 | 单齿距偏差 |
6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距偏差 |
16 | 20 | 26 | 35 | |
齿形总偏差 |
6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两齿面总啮合偏差 |
18 | 21 | 26 | 33 | |
径向跳动容许值 |
13 | 16 | 21 | 28 | |
1.5 | 单齿距偏差 |
6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距偏差 |
16 | 20 | 26 | 35 | |
齿形总偏差 |
6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两齿面总啮合偏差 |
19 | 23 | 27 | 34 | |
径向跳动容许值 |
13 | 16 | 21 | 28 | |
2.0 | 单齿距偏差 |
6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
累积齿距偏差 |
16 | 20 | 26 | 35 | |
齿形总偏差 |
6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | |
两齿面总啮合偏差 |
22 | 26 | 31 | 37 | |
径向跳动容许值 |
13 | 16 | 21 | 28 | |
2.5 | 单齿距偏差 |
7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 |
累积齿距偏差 |
17 | 21 | 27 | 35 | |
齿形总偏差 |
9.5 | 10 | 11 | 13 | |
两齿面总啮合偏差 |
22 | 26 | 31 | 37 | |
径向跳动容许值 |
13 | 17 | 21 | 28 | |
3.0 | 单齿距偏差 |
7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 |
累积齿距偏差 |
17 | 21 | 27 | 35 | |
齿形总偏差 |
9.5 | 10 | 11 | 13 | |
两齿面总啮合偏差 |
28 | 31 | 36 | 43 | |
径向跳动容许值 |
13 | 17 | 21 | 28 |
齿线总偏差容许值
齿宽 b(mm) | 基准圆直径(mm) | |||
---|---|---|---|---|
5≦d ≦20 | 20<d ≦50 | 50<d ≦125 | 125<d ≦280 | |
4≦b≦10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
10<b≦20 | 9.5 | 10 | 11 | 11 |
20<b≦40 | 11 | 11 | 12 | 13 |