设计・及制造现场用
直齿轮选型例(例2)
设计时必要的条件 【以动力条件设计选定】
- a)以输出条件暂定被动方的扭距・转速 ↓
- b)暂定转速比、模数、被动齿轮齿数 ↓
- c)驱动齿轮齿数・转速、轴间距的计算 ↓
- d)暂定材质 ↓
- e)验证 ↓
- f)选定轴孔直径・缔结方式 ↓OK
- g)决定齿轮各规格条件(商品型号的选定)
啮合齿轮主要各部名称
*: 驱动方齿轮的转速为nA、齿数为ZA、基准圆直径dA;
驱动方齿轮的转速为nB、齿数为ZB、基准圆直径dB。
有关各条件关联如图所示。
选型例
1. 被动方转速 | nB = 50[rpm] | 暂定 |
---|---|---|
2. 被动方加载扭距 | TB = 11.0[N.m] | 暂定 |
3. 转速比 | μ = 1 / 2 | 暂定 |
4. 模数 | m = 1.0 | 以选定参考资料表2和意向图为准暂定 |
5. 被动齿轮的齿数 | ZB = 40 | 以选定参考资料表3或产品目录(P1189)为准暂定 |
6. 驱动齿轮的齿数 | ZA = 20 | ZA = ZB × u = 40 × (1/2) = 20 式② |
7. 驱动方转速 | nA = 100[rpm] | nA = nB / u = 50rpm / (1/2) = 100rpm 式② |
8. 轴间距 | a = 30[mm] | a = 1.0 × (20+40) / 2 = 30mm 式③ |
9. 材质 | S45C | 以选定参考资料表1材料一般特长为准暂定 |
10. 齿宽 | B = 10[mm] | 以产品目录(P1189)为准暂定,暂定齿宽为10mm |
11. 验证:强度计算的条件 | OK | 以目录为准(算出条件参照选定参考资料表6)、 大齿轮时: 100rpm时加载传递力 TA = 1/2 × TB = 1/2 × 11 = 5.5 N.m 5.5 < 5.57,验证OK |
12. 驱动齿轮的轴孔直径 | PA = 8[mm] | 以产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔直径 |
13. 驱动齿轮的缔结方式 | 轴孔Type =键槽孔+螺纹孔 | 以选定参考资料表4或产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔种类。 |
14. 被动齿轮的轴孔直径 | PB = 10[mm] | 以产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔直径 |
15. 被动齿轮的缔结方式 | 轴孔Type =键槽孔+螺纹孔 | 以选定参考资料表4或产品目录(P1189)为准暂定,选定轴孔种类。 |
16. 决定各规条件、选定产品型号 | 驱动齿轮型号: GEAKBB1.0-20-10-B-8N 被动齿轮型号: GEAKBB1.0-40-10-B-10N |
生成型号(参照产品目录P1189) |
※ 以上计算所得数据为理伦数值,实际使用时请参考实际情况。
※ 设计选型时,请参考选型技术资料 。